1.0711 Aço de usinagem fácil
| Nº de material | 1.0711 |
| Padrão US (AISI) | B1112, 1212 |
| Designação curta | 9S20K |
| Designação antiga | - |
| Descrição | Aço de usinagem fácil |
| Composição Componentes da liga [%] | C: ≤ 0,12 Si: 0,10 - 0,35 Mn: 0,75 - 1,10 P: ≤ 0,030 S: 0,080 - 0,130 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | ≥ 370 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 16 |
| Usinabilidade | nível ótimo |
| Soldabilidade | nível adequado com restrições |
| Tratamento térmico | com restrições |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Buchas de fixação |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.